Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LDWK-70S-B |
LDWK-70S-I |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.96 € | 1 | 9 giorni | Marrone | 4518301042439 | 761-4381 | ||
10.96 € | 1 | 6 giorni | Avorio | 4518301042415 | 761-4390 |
Loading...
Classificazione | Per esterni | Tipo | Condotto | Dimensione A(mm) | 112.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione B(mm) | 188 | Dimensione C(mm) | 74.5 | Dimensione D(mm) | 127 |
Dimensione E(mm) | 15 | Dimensione F(mm) | 60 | Dimensione G(mm) | 104 |
Dimensione H(mm) | 82.5 | Dimensione I(mm) | 27.5 | Dimensione J(mm) | 153.5 |
Specifiche | Dimensione K: 62.5mm | Materiale | PVC + ABS (Grate) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Massa(g) | 250 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali