Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", gomito piatto a 45°

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", gomito piatto a 45°
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· 45° flat elbow.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LDKF-70-B
LDKF-70-I
LDKF-90-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.80 €

1 6 giorni Marrone74.56260.54518301040558761-418790

6.27 €

1 6 giorni Avorio74.56260.54518301040534761-419590

11.69 €

1 6 giorni Avorio947369.54518301042095761-4209140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Dimensione D(mm) 30
Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico