Codice articolo del costruttore: LDJA-90-I
Marca: INABADENKI
Prezzo: 10.17 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LDJA-90-I
Classificazione | Per esterni | Tipo | Condotto | Colore | Avorio |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 94 | Dimensione B(mm) | 73 | Dimensione C(mm) | 140 |
Dimensione D(mm) | 96 | Dimensione E(mm) | 68 | Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4518301043559 | Codice d'ordine | 761-4144 |
Massa(g) | 160 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali