Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LDF-70-800-I |
LDF-90-800-I |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione E (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | 6 giorni | 68 | 58 | 49 | 49 | 59 | 4518301040619 | 761-4047 | 280 | ||
13.88 € | 1 | 6 giorni | 88 | 68 | 70 | 56 | 75 | 4518301041616 | 761-4055 | 420 |
Loading...
Classificazione | Per esterni | Tipo | Condotto | Colore | Avorio |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione F(mm) | 800 | Specifiche | Dimensione G1: 70mm / Dimensione G2: 70 mm | Materiale | Polietilene (PE) |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione D(mm)
Dimensione E(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali