Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Classificazione | Per esterni | Tipo | Sella | Dimensione C(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione D(mm) | 18 | Dimensione E(mm) | 4.2 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali