Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", raccordo a gradini

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", raccordo a gradini
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· Stepped fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LDIF-70-B
LDIF-70-I
LDIF-90-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.43 €

1 6 giorni Marrone74.5624518301033147761-4080170

9.43 €

1 6 giorni Avorio74.5624518301033123761-4098170

15.13 €

1 6 giorni Avorio94734518301033208761-4101220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Dimensione C(mm) 145
Dimensione D(mm) 80 Dimensione E(mm) 25 Dimensione F(mm) 50
Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico