Tavola con meccanismo di scorrimento avanzato (asse X)

Tavola con meccanismo di scorrimento avanzato (asse X)
Realizza un'elevata qualità e un prezzo contenuto con un'abile tecnologia di attrito a coda di rondine. È caratterizzato da uno scorrimento fluido e da un'elevata durata. La leva di serraggio aumenta la forza di tenuta e la posizione e la direzione della leva possono essere regolate liberamente. Il materiale viscoelastico applicato alla parte fissa della vite assorbe e smorza le vibrazioni e gli urti e impedisce alle viti di allentarsi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XJK-40
XJK-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso [N]
(kgf)
Superficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)

171.68 €

1 10 giorni 1029.424,8 ×42±12

179.93 €

1 10 giorni 1039.240 ×60±21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1– Metodo di avanzamento Manopola Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Tavole su asse X

Supporto tecnico