• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola con meccanismo di scorrimento completamente in resina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-60B
SK-60C
SK-60R
SK-60Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSpecifiche

188.00 €

10 giorni 10Colore nero

181.74 €

10 giorni 10Trasparente

181.74 €

10 giorni 10Rosso

188.00 €

10 giorni 10Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1– Metodo di avanzamento Manopola Materiale tavola Completamente in resina
Trattamento superficie tavola NA Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Tavole su asse X Carico ammesso [N](kgf) 19.6 Superficie tavola(mm) 40 ×60
Distanza percorsa(mm) ±21 Dettagli materiale Acrilico, policarbonato, resina acetalica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico