Tavole con vite senza fine multiuso (asse X)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XTSC-70-2
XTSC-150-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza percorsa
(mm)
Movimento per rotazione della manopola
(mm)

233.61 €

1 9 giorni 10±172

304.76 €

1 9 giorni 10±575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1– Metodo di avanzamento Manopola Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Tavole su asse X Carico ammesso [N](kgf) 29.4 Superficie tavola(mm) 25 ×40

Supporto tecnico