Tavola con blocco anteriore (asse X)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FR-X

Codice componente
FR-X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

131.76 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1– Metodo di avanzamento Manopola Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Tavole su asse X Carico ammesso [N](kgf) 19.6 Superficie tavola(mm) 25 ×25
Distanza percorsa(mm) ±8 Movimento per rotazione della manopola(mm) 0.5

Si trova sulla pagina di Tavola con blocco anteriore (asse X), il codice articolo è il seguente: FR-X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FR-X.

Supporto tecnico