Codice articolo del costruttore: XMA30-50
Marca: MIRUC OPTICAL
Prezzo: 95.87 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XMA30-50
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 100.1– | Metodo di avanzamento | Manopola | Materiale tavola | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato satinato nero | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Categoria | Corpo principale |
Tipo | Tavole su asse X | Carico ammesso [N](kgf) | 29.4( | Superficie tavola(mm) | 30 ×50 |
Distanza percorsa(mm) | ±17 |
Si trova sulla pagina di Tavola scorrevole a coda di rondine rettangolare – serie XMA, il codice articolo è il seguente: XMA30-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XMA30-50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali