Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZJK-60 |
ZJK-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (gamma selezionabile) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Superficie tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.43 € 162.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41~60 | ±10–30mm | 60 | ±21 | 40×60 | ±21 | ||
246.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61~90 | ±30mm– | 90 | ±35 | 40×90 | ±35 |
Loading...
Tipo | Asse Z | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | 26~40 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato satinato nero |
Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 35.1~40 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 40 |
Carico ammesso(N) | 19.6 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 40 | Superficie tavola asse Z | Verticale |
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Rettilineità tavola(µm) | 30 | Parallelismo tavola(µm) | 30 |
Posizione manopola di avanzamento | Laterale oloassiale | Pinza | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (gamma selezionabile)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Superficie tavola(mm)
Distanza percorsa(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali