Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tavola a interpolazione semi-automatica (sottile standard, su asse Z)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SO-11
SO-12
SO-13
SO-14
SO-15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Posizione manopola di avanzamento Superficie tavola
(mm)

228.10 €

9 giorni 1041~60A cremagliera5030Laterale oloassiale50×30

259.35 €

9 giorni 1061~90A cremagliera8040Laterale oloassiale80×40

284.91 €

9 giorni 1091~120A cremagliera12040Laterale oloassiale120×40

237.29 €

9 giorni 1041~60Vite senza fine5030Centrale oloassiale50×30

268.72 €

9 giorni 1061~90Vite senza fine8040Centrale oloassiale80×40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26~40 Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1~30
Misura tavola (spessore) A(mm) 28.5 Superficie tavola asse Z Verticale Foro passante (foro centrale tavola) NA
Pinza NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico