• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavole con vite senza fine multiuso (asse Z)

Tavole con vite senza fine multiuso (asse Z)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZTSC-70-2

Marca: MIRUC OPTICAL

Prezzo: 251.20

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZTSC-70-2

Codice componente
ZTSC-70-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

251.20 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 26~40 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) ~25
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Corsa (gamma selezionabile) ±10–30mm Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 15.1~20 Misura tavola (lunghezza) L(mm) 40 Misura tavola (larghezza) W(mm) 25
Carico ammesso(N) 14.7 Misura tavola (spessore) A(mm) 17 Superficie tavola asse Z Verticale
Foro passante (foro centrale tavola) NA Rettilineità tavola(µm) 30 Parallelismo tavola(µm) 30
Posizione manopola di avanzamento Centrale oloassiale Pinza NA Distanza percorsa(mm) ±17
Movimento per rotazione della manopola(mm) 2

Si trova sulla pagina di Tavole con vite senza fine multiuso (asse Z), il codice articolo è il seguente: ZTSC-70-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZTSC-70-2.

Supporto tecnico