Tavola con blocco anteriore (asse Z)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FR-Z

Codice componente
FR-Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

146.93 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) ~25 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) ~25
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Corsa (gamma selezionabile) – ±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 15.1~20 Misura tavola (lunghezza) L(mm) 25 Misura tavola (larghezza) W(mm) 25
Carico ammesso(N) 9.8 Misura tavola (spessore) A(mm) 20 Superficie tavola asse Z Verticale
Foro passante (foro centrale tavola) NA Rettilineità tavola(µm) 20 Parallelismo tavola(µm) 20
Posizione manopola di avanzamento Centrale oloassiale Pinza NA Distanza percorsa(mm) ±8

Si trova sulla pagina di Tavola con blocco anteriore (asse Z), il codice articolo è il seguente: FR-Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FR-Z.

Supporto tecnico