Codice articolo del costruttore: ZMA40
Marca: MIRUC OPTICAL
Prezzo: 113.12 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZMA40
Tipo | Asse Z | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) | 26~40 | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | 26~40 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (gamma selezionabile) | ±10–30mm | Metodo di avanzamento | Manopola di avanzamento |
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato satinato nero | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine |
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 1~15 | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 40 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 40 |
Carico ammesso(N) | 9.8 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 15 | Superficie tavola asse Z | Verticale |
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Rettilineità tavola(µm) | 30 | Parallelismo tavola(µm) | 30 |
Posizione manopola di avanzamento | Centrale oloassiale | Pinza | NA | Superficie tavola(mm) | 40 x 40 |
Distanza percorsa(mm) | ±12 |
Si trova sulla pagina di Tavola scorrevole a coda di rondine quadrata – serie ZMA, il codice articolo è il seguente: ZMA40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZMA40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali