Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SO-22
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato satinato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 40.1–50 | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 80 |
Misura tavola (larghezza) W(mm) | 40 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 49.8 | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
Posizione manopola di avanzamento | Laterale oloassiale | Pinza | NA | Superficie tavola(mm) | 80×40 |
Si trova sulla pagina di Tavola a interpolazione semi-automatica (fissaggio alla base, su assi XY), il codice articolo è il seguente: SO-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SO-22.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali