• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola con blocco anteriore (assi XY)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FR-XY

Codice componente
FR-XY
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSRettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

205.55 €

9 giorni 102020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5-30 Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 15.1~20
Misura tavola (lunghezza) L(mm) 25 Misura tavola (larghezza) W(mm) 25 Carico ammesso(N) 14.7
Corsa (distanza X)(mm) ±8 Misura tavola (spessore) A(mm) 20 Foro passante (foro centrale tavola) NA
Posizione manopola di avanzamento Centrale oloassiale Pinza NA Distanza percorsa(mm) ±8

Si trova sulla pagina di Tavola con blocco anteriore (assi XY), il codice articolo è il seguente: FR-XY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FR-XY.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico