• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavola scorrevole a coda di rondine rettangolare – serie XYMA

Tavola scorrevole a coda di rondine rettangolare – serie XYMA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XYMA40-80

Marca: MIRUC OPTICAL

Prezzo: 186.17

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XYMA40-80

Codice componente
XYMA40-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

186.17 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero
Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 35.1–40 Misura tavola (lunghezza) L(mm) 80
Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Misura tavola (spessore) A(mm) 40 Foro passante (foro centrale tavola) NA
Posizione manopola di avanzamento Laterale oloassiale Pinza NA Superficie tavola(mm) 80×40

Si trova sulla pagina di Tavola scorrevole a coda di rondine rettangolare – serie XYMA, il codice articolo è il seguente: XYMA40-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XYMA40-80.

Supporto tecnico