Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSMWL13 |
TSMWL16 |
TSMWL20 |
TSMWL20X13 |
TSMWL25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. esterno tubo applicabile D2 (Ø) | Misura nominale vite | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 € | 1 | 6 giorni | 18 | - | 1/2B | 13 | 38 | 29 | 30 | 34 | 4997983103278 | 446-5105 | 46 | ||
9.37 € | 1 | 6 giorni | 22 | - | 1/2B | 16 | 43 | 32 | 30 | 35 | 4997983103292 | 446-5113 | 60 | ||
13.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | - | 3/4B | 20 | 51 | 36 | 37 | 42 | 4997983103308 | 446-5121 | 87 | |
12.85 € | 1 | 6 giorni | 26 | 18 | 1/2B | 20X13 | 47 | 33 | 30 | 34 | 4997983103322 | 446-5130 | 65 | ||
19.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32 | - | 1B | 25 | 59 | 40 | 46 | 52 | 4997983103315 | 446-5148 | 139 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Gomito a 90° | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Tipo di filettatura di collegamento | Rp | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 | Standard | Standard JIS, K6743 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø)
Misura nominale vite
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali