Raccordo a T in metallo per rubinetti TS

Raccordo a T in metallo per rubinetti TS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• The joint has superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSMWT13
TSMWT16X13
TSMWT20
TSMWT20X13
TSMWT25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Misura nominale vite Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.03 €

1 Disponibile 6 giorni 18-1/2B13303438294997983103124446-516455

13.01 €

1 Disponibile 6 giorni 22181/2B16X13303443324997983103155446-517267

16.62 €

1 Disponibile 6 giorni 26-3/4B20374251364997983103131446-5181100

13.41 €

1 Disponibile 6 giorni 26181/2B20X13303447344997983103162446-519979

25.79 €

1 6 giorni 32-1B25465259424997983103148446-5202168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo Diramazione a T femmina Materiale del tubo applicabile PVC
Tipo di filettatura di collegamento Rp Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Standard Standard JIS, K6743 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico