Raccordo a T TS

Raccordo a T TS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TST13
TST16
TST20
TST25
TST30
TST40
TST50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

0.95 €

1 Disponibile 6 giorni 181324363610104997983102233446-542332

1.51 €

1 Disponibile 6 giorni 2216-434313134997983102240446-543149

2.01 €

1 Disponibile 6 giorni 262033505015154997983102257446-545870

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 322540585818184997983102264446-5482112

4.05 €

1 Disponibile 6 giorni 3830-656521214997983102271446-5521145

7.02 €

1 Disponibile 6 giorni 484057828227274997983102288446-5571252

11.48 €

1 6 giorni 605070969633334997983102295446-5601405

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale A T Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Standard Standard JIS, K6743 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico