Raccordo a T TS con riduttore

Raccordo a T TS con riduttore
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TST16X13
TST20X13
TST20X16
TST25X13
TST25X16
TST25X20
TST30X13
TST30X16
TST30X20
TST30X25
TST40X25
TST40X30
TST50X20
TST50X25
TST50X30
TST50X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.85 €

1 6 giorni 221816X13413811124997983102356446-544044

2.40 €

1 6 giorni 261820X13464011144997983102363446-546654

2.46 €

1 6 giorni 262220X16484513154997983102370446-547463

3.50 €

1 6 giorni 321825X13514311174997983102387446-549180

3.56 €

1 6 giorni 322225X16534813184997983102394446-550488

3.67 €

1 6 giorni 322625X20555315184997983102400446-551298

4.78 €

1 6 giorni 381830X13554611204997983102417446-553998

4.96 €

1 6 giorni 382230X16575115214997983102424446-5547122

4.79 €

1 Disponibile 6 giorni 382630X20595615214997983102431446-5555112

5.00 €

1 Disponibile 6 giorni 383230X25626118214997983102448446-5563125

6.94 €

1 Disponibile 6 giorni 483240X25736718274997983102486446-5580186

7.03 €

1 9 giorni 483840X30767121274997983102493446-5598199

10.77 €

1 Disponibile 6 giorni 602650X20746815334997983102523446-5610245

10.91 €

1 Disponibile 6 giorni 603250X25817318334997983102530446-5628264

11.11 €

1 Disponibile 6 giorni 603850X30847721334997983102547446-5636288

11.48 €

1 6 giorni 604850X40908827334997983102554446-5644336

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso A T Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Standard Standard JIS, K6743 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico