Raccordo con attacco femmina TS

Raccordo con attacco femmina TS
[Features]
• The fitting has superior corrosion resistance and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSS13
TSS16
TSS20
TSS25
TSS30
TSS40
TSS50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

0.73 €

1 6 giorni 1813572454997983101779446-521117

0.86 €

1 6 giorni 221667-74997983101786446-522927

1.06 €

1 6 giorni 2620773374997983101793446-524537

1.54 €

1 6 giorni 3225874074997983101809446-527058

1.99 €

1 6 giorni 463095-74997983101816446-531875

3.44 €

1 6 giorni 48401175774997983101823446-5342127

5.24 €

1 6 giorni 60501337074997983101830446-5377187

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Standard Standard JIS, K6743 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico