Raccordo con attacco femmina TS con riduttore

Raccordo con attacco femmina TS con riduttore
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• The fitting offers superior corrosion resistance and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSS16X13
TSS20X13
TSS20X16
TSS25X13
TSS25X16
TSS25X20
TSS30X20
TSS30X25
TSS40X25
TSS40X30
TSS50X20
TSS50X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Standard Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2218Standard JIS, K674316X136154997983101892446-523725

1.32 €

1 Disponibile 6 giorni 2618Standard JIS, K674320X136874997983101908446-525328

1.37 €

1 Disponibile 6 giorni 2622Standard JIS, K674320X167164997983101915446-526135

1.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3218Standard JIS, K674325X1386204997983101922446-528847

1.93 €

1 Disponibile 6 giorni 3222Standard JIS, K674325X1685154997983101939446-529650

1.93 €

1 Disponibile 6 giorni 3226Standard JIS, K674325X208494997983101946446-530051

2.55 €

1 Disponibile 6 giorni 3826Standard JIS, K674330X2093144997983101953446-532665

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 3832Standard JIS, K674330X259394997983101960446-533471

2.78 €

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

4832Standard JIS, K674340X25114194997983101977446-5351112

4.23 €

1 Disponibile 6 giorni 4838Standard JIS, K674340X30114154997983101984446-5369116

6.26 €

1 Disponibile 6 giorni 6026Prodotti con standard di altri produttori50X20115164997983120121446-5385150

6.55 €

1 Disponibile 6 giorni 6048Standard JIS, K674350X40136184997983102004446-5415188

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico