Gomito trasparente TS

Gomito trasparente TS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-TSL20
C-TSL25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

3.31 €

1 Disponibile 6 giorni 262050154997983115806446-306451

4.96 €

1 Disponibile 6 giorni 322558184997983115981446-308173

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico