Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Gomito trasparente per rubinetti in metallo TS

Gomito trasparente per rubinetti in metallo TS

[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-TSMWL13
C-TSMWL16
C-TSMWL20
C-TSMWL20X13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Misura nominale vite Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.15 €

5 giorni 18-1/2B5~3513382930344997983115905446-313746

11.50 €

5 giorni 22-1/2B5~3516433230354997983116384446-314560

13.37 €

5 giorni 26-3/4B5~3520513637424997983115912446-315387

12.34 €

5 giorni 26181/2B5~3520X13473330344997983115929446-316165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile PVC
Tipo di filettatura di collegamento Rp Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA
Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico