Raccordo a T in metallo per rubinetti HI

Raccordo a T in metallo per rubinetti HI
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HIMWT13
HIMWT16X13
HIMWT20
HIMWT20X13
HIMWT25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Misura nominale vite Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

14.07 €

1 6 giorni 18-1/2B13303438294997983104732446-378155

19.23 €

1 6 giorni 22181/2B16X13303443324997983104763446-379067

27.16 €

1 6 giorni 26-3/4B20374251364997983104749446-3803100

22.97 €

1 Disponibile 6 giorni 26181/2B20X13303447424997983104770446-381179

44.54 €

1 6 giorni 32-1B25465259424997983104756446-3820168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo Diramazione a T femmina Materiale del tubo applicabile PVC
Tipo di filettatura di collegamento Rp Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Standard Standard JIS, K6743 Resistenza all'impatto (Charpy) 17.7 o sup.
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico