Tappo per raccordo HI

Tappo per raccordo HI
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HIC13
HIC16
HIC20
HIC30
HIC40
HIC50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1813294997983104473446-349812

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 221633.54997983104480446-350116

1.90 €

1 Disponibile 6 giorni 262038.54997983104497446-351028

2.63 €

1 Disponibile 6 giorni 3830484997983104510446-353644

5.10 €

1 Disponibile 6 giorni 484059.54997983104527446-354475

8.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6050684997983104534446-3552163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile PVC Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Standard Standard JIS, K6743
Resistenza all'impatto (Charpy) 17.7 o sup. Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico