Raccordo con gomito HI

Raccordo con gomito HI
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HIL13
HIL16
HIL20
HIL25
HIL30
HIL40
HIL50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1813-2436104997983103704446-356124

1.57 €

1 Disponibile 6 giorni 2216--43134997983103711446-357939

2.15 €

1 Disponibile 6 giorni 2620503350154997983103728446-358754

3.33 €

1 Disponibile 6 giorni 3225584058184997983103735446-359584

4.40 €

1 Disponibile 6 giorni 3830--65214997983103742446-3609117

7.63 €

1 6 giorni 4840825782274997983103759446-3617188

12.01 €

1 Disponibile 6 giorni 6050967096334997983103766446-3625312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Standard Standard JIS, K6743 Resistenza all'impatto (Charpy) 17.7 o sup. Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico