Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HTMVS13 |
HTMVS16 |
HTMVS20 |
HTMVS25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Misura nominale vite | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L (mm) | D (mm) | t (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.60 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1/2B | 13 | 64 | 34 | 3.5 | 4997983105616 | 446-4389 | 88 | ||
30.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 1/2B | 16 | 70 | 34 | 3.5 | 4997983105623 | 446-4397 | 96 | |
45.99 € | 1 | 6 giorni | 26 | 3/4B | 20 | 85 | 40 | 4 | 4997983105630 | 446-4401 | 153 | ||
60.30 € | 1 | 6 giorni | 32 | 1B | 25 | 99 | 45 | 4 | 4997983105647 | 446-4419 | 249 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Attacco a presa | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.2 | Trattamento superficie | NA |
Pressione massima (Dettagli) | 0.2MPa (71–90°C)/1.0MPa (5–40°C) | Standard | Standard JIS, K6777 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Misura nominale vite
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L(mm)
D(mm)
t(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali