Raccordi a T a Y a 45° VU

Raccordi a T a Y a 45° VU
  • Sconto volumi elevati
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting offers excellent corrosion and chemical resistance. The internal stopper is used with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VU45Y50
VU45Y75
VU45Y100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Z3
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.68 €

1 Disponibile 6 giorni 605045971032072784997983107313446-5962159

16.20 €

1 Disponibile 6 giorni 897566146155261061154997983107320446-5971440

32.40 €

1 6 giorni 11410082184194321341444997983107337446-5954760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale A Y 45° Materiale del tubo applicabile PVC
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::60 Standard Standard AS-38, standard di altri produttori
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico