Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VUIN50X40 |
VUIN65X50 |
VUIN75X50 |
VUIN75X65 |
VUIN100X50 |
VUIN100X65 |
VUIN100X75 |
VUIN125X100 |
VUIN150X100 |
VUIN150X125 |
VUIN200X100 |
VUIN200X125 |
VUIN200X150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. esterno tubo applicabile D2 (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L (mm) | Z (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 48 | 50X40 | 67 | 20 | 4997983110092 | 446-6411 | 57 | |
3.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 76 | 60 | 65X50 | 80 | 20 | 4997983110108 | 446-6420 | 92 | |
5.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 89 | 60 | 75X50 | 90 | 25 | 4997983107474 | 452-2672 | 139 | |
5.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 89 | 76 | 75X65 | 100 | 25 | 4997983107481 | 446-6438 | 164 | |
5.56 € 2.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 114 | 60 | 100X50 | 105 | 30 | 4997983107498 | 446-6322 | 241 | ||
8.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 114 | 76 | 100X65 | 115 | 30 | 4997983107504 | 446-6331 | 261 | |
9.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 114 | 89 | 100X75 | 120 | 30 | 4997983107511 | 446-6349 | 290 | |
14.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 114 | 125X100 | 150 | 35 | 4997983107528 | 446-6357 | 515 | |
15.35 € 5.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 165 | 114 | 150X100 | 170 | 40 | 4997983107535 | 446-6365 | 780 | ||
28.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 165 | 140 | 150X125 | 185 | 40 | 4997983107542 | 446-6373 | 915 | |
50.33 € | 1 | 6 giorni | 216 | 114 | 200X100 | 205 | 45 | 4997983120138 | 446-6381 | 1150 | ||
56.46 € | 1 | 6 giorni | 216 | 140 | 200X125 | 218 | 45 | 4997983107559 | 446-6390 | 1600 | ||
62.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 216 | 165 | 200X150 | 235 | 50 | 4997983107566 | 446-6403 | 1540 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Riduttore | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::60 | Standard | Standard AS-38, standard di altri produttori |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L(mm)
Z(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali