Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VUDT50 |
VUDT65 |
VUDT75 |
VUDT100 |
VUDT125 |
VUDT150 |
VUDT200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 50 | 59 | 59 | 59 | 34 | 34 | 34 | 4997983107078 | 446-6284 | 126 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 76 | 65 | 77 | 78 | 77 | 42 | 42 | 42 | 4997983107085 | 446-6292 | 222 | |
12.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 89 | 75 | 88 | 89 | 88 | 48 | 48 | 48 | 4997983107092 | 446-6306 | 350 | |
15.69 € 6.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 114 | 100 | 112 | 113 | 112 | 62 | 62 | 62 | 4997983107108 | 446-6225 | 692 | ||
44.58 € | 1 | 6 giorni | 140 | 125 | 140 | 141 | 140 | 75 | 75 | 75 | 4997983109096 | 446-6250 | 1070 | ||
79.93 € | 1 | 6 giorni | 165 | 150 | 169 | 170 | 169 | 89 | 89 | 89 | 4997983107115 | 446-6268 | 2070 | ||
106.52 € | 1 | 6 giorni | 216 | 200 | 218 | 218 | 218 | 113 | 113 | 113 | 4997983107122 | 446-6276 | 3235 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | A T | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::60 | Standard | Standard AS-38, standard di altri produttori |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Z3(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali