Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VUDT75X50 |
VUDT100X50 |
VUDT100X75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. esterno tubo applicabile D2 (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 1 | 6 giorni | 89 | 60 | 75X50 | 74 | 75 | 73 | 34 | 35 | 48 | 4997983107153 | 446-6314 | 240 | ||
16.59 € | 1 | 6 giorni | 114 | 60 | 100X50 | 84 | 85 | 87 | 34 | 35 | 62 | 4997983107160 | 446-6233 | 380 | ||
17.48 € | 1 | 6 giorni | 114 | 89 | 100X75 | 98 | 99 | 102 | 48 | 49 | 62 | 4997983107177 | 446-6241 | 500 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | A T | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::60 | Standard | Standard AS-38, standard di altri produttori |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Z3(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali