Tubo HI (resistente agli impatti)

Tubo HI (resistente agli impatti)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures; minimizes damage caused by cold weather or shock caused by other plumbing construction.
[Application]·
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HIVP13X2M
HIVP16X2M
HIVP20X2M
HIVP25X2M
HIVP30X2M
HIVP40X2M
HIVP50X2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.68 €

1 6 giorni 13182.54997983101533446-4249340

15.50 €

1 Disponibile 6 giorni 16223.04997983101540446-4257502

18.80 €

1 Disponibile 6 giorni 20263.04997983101557446-4265606

27.12 €

1 Disponibile 6 giorni 25323.54997983101564446-4273878

32.94 €

1 Disponibile 6 giorni 30383.54997983101571446-42811062

47.96 €

1 6 giorni 40484.04997983101588446-42901548

69.14 €

1 Disponibile 6 giorni 50604.54997983101595446-43032196

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Cloruro di vinile Gamma di temperature d'esercizio [Massima pressione d'esercizio: 1.0MPa](°C) 5–35°C Standard Prodotto a norma JIS, K6742
Resistenza all'impatto (Charpy) 17.7 o sup. L(mm) 2000 Quantità 1

Supporto tecnico