Tubo VU (per scarico e flusso d'aria)

Tubo VU (per scarico e flusso d'aria)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Lightweight exhaust water tube offers excellent corrosion and chemical resistance.
[Application]·
• Used in drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VU50X2M
VU65X2M
VU75X2M
VU125X2M
VU200X2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

23.56 €

1 Disponibile 6 giorni 50601.84997983100826446-59891042

36.63 €

1 Disponibile 6 giorni 65762.24997983100833446-59971650

51.53 €

1 Disponibile 6 giorni 75892.74997983100840446-60042318

121.35 €

1 6 giorni 1251404.14997983100864446-58315478

203.35 €

1 6 giorni 2002166.54997983100888446-585713144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Cloruro di vinile Gamma di temperature d'esercizio [Massima pressione d'esercizio: Senza pressione](°C) 5–60°C Standard Prodotto a norma JIS, K6741
L(mm) 2000 Quantità 1

Supporto tecnico