Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSC-70BC-2 |
TSC-70BC-5 |
TSC-90BC-2 |
TSC-90BC-5 |
TSC-90BC-10 |
TSC-120BC-2 |
TSC-120BC-5 |
TSC-120BC-10 |
TSC-150BC-5 |
TSC-150BC-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Movimento per rotazione della manopola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Rettilineità del movimento della tavola (μm) | Parallelismo tavola (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | ±17 | 30 | 30 | ||
265.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | ±17 | 30 | 30 | ||
288.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | ±27 | 30 | 30 | ||
288.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | ±27 | 30 | 30 | ||
288.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | ±27 | 30 | 30 | ||
311.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | ±42 | 30 | 30 | ||
311.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | ±42 | 30 | 30 | ||
311.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | ±42 | 30 | 30 | ||
334.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | ±57 | 40 | 40 | ||
334.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | ±57 | 40 | 40 |
Loading...
Massima capacità di carico | 3kg(30N) | Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Tavole su asse Z | Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Capacità di carico (intervallo)(N) | 5–30 |
Misura tavola (spessore) H (gamma)(mm) | 20.1–25 | Posizione manopola di avanzamento | Laterale oloassiale | Pinza | NA |
Superficie tavola asse Z | Verticale | Materiale tavola | Lega di alluminio | Finiture superficie tavola | Alluminio anodizzato satinato nero |
Resistenza al carico(N) | 29.4 | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 40 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 25 |
Misura tavola (spessore) A(mm) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Movimento per rotazione della manopola(mm)
Distanza percorsa(mm)
Rettilineità del movimento della tavola(μm)
Parallelismo tavola(μm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali