Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PS-2BC
Massima capacità di carico | 3kg(30N) | Metodo di avanzamento | A cremagliera | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Tavola multiasse | Foro passante (foro centrale tavola) | Disponibile | Capacità di carico (intervallo)(N) | 5–30 |
Posizione manopola di avanzamento | Laterale oloassiale | Pinza | NA | Superficie tavola asse Z | Verticale |
Tipo dettagli | Due assi | Movimento per rotazione della manopola(mm) | Asse Y 4.2, asse Z | Distanza percorsa(mm) | ±17 |
Materiale tavola | Lega di alluminio | Finiture superficie tavola | Alluminio anodizzato satinato nero | Resistenza al carico(N) | 14.7 |
Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 50 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 30 | Rettilineità del movimento della tavola(μm) | 30 |
Parallelismo tavola(μm) | 30 |
Si trova sulla pagina di Tavola con accessori supporto (con blocco di serraggio supporto), il codice articolo è il seguente: PS-2BC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS-2BC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali