Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AIC-60
Misura tavola (lunghezza) L (selezione gamma)(mm) | 41–60 | Misura tavola (larghezza) W (selezione gamma)(mm) | 26–40 | Capacità di carico (selezione gamma)(N) | 5-30 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Lega di alluminio | Finiture superficie tavola | Alluminio anodizzato satinato nero |
Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 60 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 40 | Resistenza al carico(N) | 29.4 |
Guida mobile | Gola a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | N/A | Misura tavola (spessore) A(mm) | 33 |
Misura tavola (spessore) H (gamma)(mm) | 30,1 - 35 | Corsa (angolo α)(gradi) | ±20 | Posizione manopola di avanzamento | N/A |
Pinza | Manopola a ripresa | Max. capacità di carico | 3kg(30N) |
Si trova sulla pagina di Tavola inclinabile, il codice articolo è il seguente: AIC-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AIC-60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali