Tavola girevole sottile su assi XY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XYR-60

Codice componente
XYR-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

570.05 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavola su assi XY + girevole Misura tavola (diametro) (gamma selezionabile)(D(Ø)) 60mm Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1~50
Corsa (distanza su assi XY) (gamma selezionabile)(mm) ±10–30mm Metodo di avanzamento Vite senza fine Misura tavola (diam.) D(Ø) 60
Carico ammesso(N) 34.3 Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero
Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 40.1~50
Misura tavola (spessore) A(mm) 45 Corsa (distanza X)(mm) ±21 Corsa (distanza Y)(mm) ±21
Corsa (angolo θ)(gradi) 360 Rettilineità tavola(µm) 30 Parallelismo tavola(µm) 30
Altezza centro albero(mm) 45 Posizione manopola di avanzamento Centrale oloassiale Pinza NA

Si trova sulla pagina di Tavola girevole sottile su assi XY, il codice articolo è il seguente: XYR-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XYR-60.

Supporto tecnico