Staffa in acciaio

Staffa in acciaio
  • Sconto volumi elevati
Si monta dall'esterno del telaio. [Materiale] Acciaio [Trattamento superficiale] Finitura cromata brillante.

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto a sinistra mostra il nero in relazione alla qualità dell'immagine, ma il colore effettivo è lo stesso dell'immagine nelle informazioni sul prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YSB-104104-8
YSB-1434-4
YSB-3014-4
YSB-3024-6
YSB-3034-4
YSB-3054-6
YSB-3084-6
YSB-3434-4
YSB-3454-4
YSB-3474-8
YSB-4034-8
YSB-5454-4
YSB-5454-6
YSB-5484-6
YSB-6054-6
YSB-6084-6
YSB-74104-8
YSB-7474-8
YSB-8074-8
YSB-8484-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Misura bullone Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.23 €

1 6 giorni Tipo L4.510434M84562138860452177-7424198.4

2.96 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo rettangolare3.23414M44562138860469177-709210.5

3.49 €

1 Disponibile 6 giorni A gomito30.01430M44562138860483177-713117.0

3.59 €

1 Disponibile 6 giorni A gomito30.02430M64562138860490177-729729.0

4.51 €

1 Disponibile 6 giorni A gomito30.03430M44562138860506177-714942.5

4.92 €

1 Disponibile 6 giorni A gomito30.05430M64562138860520177-730167.0

5.84 €

1 Disponibile 6 giorni A gomito30.08430M64562138860537177-7319104.7

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo rettangolare3.23434M44562138860544177-710626.5

4.72 €

1 Disponibile 6 giorni A T, a croce3.25434M44562138860551177-712223.1

4.01 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo rettangolare4.57434M84562138860568177-740882.9

5.65 €

1 Disponibile 6 giorni A gomito40.03440M84562138860575177-744181.5

4.30 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo L3.25414M44562138860599177-711429.5

3.87 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo rettangolare3.25454M64562138860605177-726266.4

5.40 €

1 Disponibile 6 giorni A T, a croce3.28454M64562138860612177-728963.2

9.62 €

1 Disponibile 6 giorni A gomito60.05460M64562138860629177-7327201.5

13.45 €

1 Disponibile 9 giorni A gomito60.08460M64562138860636177-7335314.6

9.04 €

1 Disponibile 6 giorni A T, a croce4.510474M84562138860643177-7432165.7

6.49 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo rettangolare4.57474M84562138860650177-7416183.8

11.33 €

1 Disponibile 6 giorni A gomito80.07480M84562138860667177-7467384.0

5.66 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo L3.28424M64562138860674177-727178.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale superficie Cromatura lucida Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico