Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M10 |
M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Altezza manopola (mm) | Diametro cappuccio (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 45 | 23.2 | 21.8 | 4997265310035 | 101-6008 | 130 | |
23.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 53 | 22.3 | 24.8 | 4997265310042 | 101-6016 | 160 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Foro rotondo | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo poligonale, tipo | Pentagonale | Funzione aggiuntiva | NA | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Tipo passante |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale corpo principale | Nylon 66 | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Materiale tappo | Nylon 66 | Colore cappuccio | Arancione | Termoresistenza(°C) | 75 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Altezza manopola(mm)
Diametro cappuccio(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali