Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-M6 |
A-M8 |
A-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Altezza manopola (mm) | Diametro cappuccio (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 38 | 16.5 | 15.2 | 4997265310059 | 336-6189 | 70 | ||
9.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 42 | 19 | 18.2 | 4997265310066 | 336-6197 | 90 | |
13.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 47 | 23.2 | 21.8 | 4997265310073 | 336-6171 | 130 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Foro rotondo | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo poligonale, tipo | A triangolo | Funzione aggiuntiva | NA | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Tipo passante |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale corpo principale | Nylon 66 | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Materiale tappo | Nylon 66 | Colore cappuccio | Arancione | Termoresistenza(°C) | 75 |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Altezza manopola(mm)
Diametro cappuccio(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali