• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flangia PTFE

Flangia PTFE

[Features]
● Flange and bolt hole diameters conform to JIS standard size (bolt hole) for easy installation to existing flanges.

[Application]
● For Piping

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NR1405-07
NR1405-08
NR1405-09
NR1405-10
NR1405-11
NR1405-12
NR1405-13
NR1405-14
NR1405-15
NR1405-16
NR1405-17
NR1405-18
NR1405-19
NR1405-20
NR1405-21
NR1405-22
NR1405-23
NR1405-24
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Standard Diametro esterno
(mm)
Spessore
(mm)
Diametro foro bullone
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

98.43 €

4 giorni 1/4B(8A)15A×5K809124562305541719440-4661200

98.43 €

4 giorni 3/8B(10A)15A×5K809124562305541726440-4670200

98.43 €

4 giorni 1/2B(15A)15A×5K809124562305541733440-4688200

108.06 €

5 giorni 1/4B(8A)15A×10K9512154562305541740440-4696200

108.06 €

4 giorni 3/8B(10A)15A×10K9512154562305541757440-4700200

108.06 €

4 giorni 1/2B(15A)15A×10K9512154562305541764440-4718200

98.43 €

4 giorni 3/8B(10A)20A×5K8510124562305541771440-4726200

98.43 €

4 giorni 1/2B(15A)20A×5K8510124562305541788440-4734200

98.43 €

4 giorni 3/4B(20A)20A×5K8510124562305541795440-4742200

88.82 €

4 giorni 3/8B(10A)20A×10K10014154562305541801440-4751200

88.82 €

4 giorni 1/2B(15A)20A×10K10014154562305541818440-4769200

88.82 €

4 giorni 3/4B(20A)20A×10K10014154562305541825440-4777200

98.43 €

4 giorni 3/8B(10A)25A×5K9510124562305541832440-4785200

98.43 €

4 giorni 1/2B(15A)25A×5K9510124562305541849440-4793200

98.43 €

4 giorni 3/4B(20A)25A×5K9510124562305541856440-4807200

94.93 €

4 giorni 3/8B(10A)25A×10K12514154562305541863440-4815200

94.93 €

4 giorni 1/2B(15A)25A×10K12514154562305541870440-4823200

94.93 €

4 giorni 3/4B(20A)25A×10K12514154562305541887440-4831200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Profilo attacco Flangia
Materiale PTFE Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Aria
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA Numero di fori bullone 4
Unità da ordinare(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico