• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Guarnizione a flangia in PTFE JIS-10K

Guarnizione a flangia in PTFE JIS-10K

[Features]
●Flange and bolt hole diameters conform to JIS standard size (bolt holes) for easy installation to existing flanges.
●Extremely soft and flexible to enable sealing at low torque.

[Application]
●For piping

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NR2120-007
NR2120-02
NR2120-03
NR2120-04
NR2120-05
NR2120-06
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale
(A)
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro foro bullone
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

31.87 €

5 giorni 50A15560.5194562305541948440-496320

15.83 €

5 giorni 15A9521.7154562305541894440-491220

18.24 €

5 giorni 20A10027.2154562305541900440-492120

25.46 €

5 giorni 25A12534194562305541917440-493920

27.27 €

5 giorni 32A13543.2194562305541924440-494720

30.28 €

5 giorni 40A14048.6194562305541931440-495520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Materiale PTFE Parete spessa(mm) 3
Numero di fori bullone 4 Unità da ordinare(foglio) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico