Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RJ2F-150NWR-G |
RJ2F-150NWRS-G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.58 € | 1 | 6 giorni | NA | 4562182576958 | 380-3317 | ||
29.29 € | 1 | 7 giorni | Con finecorsa di scorrimento | 4562182576972 | 380-3325 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 190 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 120 | Materiale bozzello | Gomma | Caratteristiche rotella | NA |
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Lunghezza piastra(mm) | 102 |
Larghezza piastra(mm) | 102 | Diam. rotella D(Ø) | 150 | Largh. bozzello(mm) | 34 |
Categoria di carico | Carico medio | Combinazione di passi per fori asolati | 75–80×75–80 | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali