Ruota con piede di livellamento rotella orientabile con piastra (Per carichi leggeri)

Ruota con piede di livellamento rotella orientabile con piastra (Per carichi leggeri)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Features the functions of both a caster and adjuster at the same time.
· Ideal for the loading of lightweight machinery, etc.
· Can be used as a caster during transport and fixed as an adjuster foot at the time of installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPLG-50BN-AJ
SPLG-65BN-AJ
SPLG-75BN-AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

20.00 €

1 Disponibile 8 giorni 756464787850284580322260277437-2492

23.51 €

1 Disponibile 7 giorni 937575929265254580322260284437-2506

27.00 €

1 Disponibile 7 giorni 987575929275254580322260291437-2514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Carico ammesso(daN) 60 Materiale bozzello Nylon nero Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico leggero
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico