• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio tipo Y (acciaio)

Gancio tipo Y (acciaio)

[Features]
· Hook can be used freely.
[Applications]
· Internal plant facilities and various facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWF-157
KWF-317
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Codice d'ordine C
(mm)

5.60 €

4 giorni 4535395003900381-564115

5.69 €

4 giorni 4535395003917381-565031

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Staffa di aggancio/Gancio Gancio per interno Gancio per interno Articolo singolo (J/L) Profilo Gancio singolo
Materiale Acciaio Pezzi contenuti in una conf. 1 Metodo di fissaggio Con gancio
D(mm) 30 A(mm) 10 L(mm) 75
d(mm) 3.5 B(mm) 30 D1(mm) 15
Carico sospeso(N/kgf) 29.4/3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico