• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio (in acciaio/acciaio inox)

Gancio (in acciaio/acciaio inox)

[Features]
· Hook can be used freely.
[Applications]
· Internal plant facilities and various facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSTF-21
KSTF-31
KSUF-22
KSUF-23
KSUF-32
KSUF-33
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo Colore Materiale Codice JAN Codice d'ordine D
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
B
(mm)
Carico sospeso
(N/kgf)

5.79 €

4 giorni Gancio singolo (-2*)Colore metallico (acciaio inox)Acciaio inox4535395148052381-5561632323.51249/5

4.25 €

4 giorni Gancio singolo (-3*)Colore metallico (acciaio inox)Acciaio inox4535395148069381-5579826274.5-29.4/3

5.63 €

4 giorni Gancio singolo (-2*)NeroAcciaio4535395148076381-5587632323.51249/5

4.36 €

4 giorni Gancio singolo (-2*)BiancoAcciaio4535395148083381-5595632323.51249/5

5.18 €

4 giorni Gancio singolo (-3*)NeroAcciaio4535395148090381-5609826274.5-29.4/3

3.96 €

4 giorni Gancio singolo (-3*)BiancoAcciaio4535395148106381-5617826274.5-29.4/3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Staffa di aggancio/Gancio Gancio per interno Gancio per interno Articolo singolo (J/L) Pezzi contenuti in una conf. 1
Metodo di fissaggio A vite

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico